ST 시리즈 추천
소형 휴대단말용 인터페이스 커넥터
특징
Interface Connectors for Portable Terminal Devices
1. Strong locking mechanism
2. Prevention against reversed or angle insertion
3. Optimal I/F for Small Devices
4. Multiple Variations
5. Cable Options
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 기타
- 부품
- Clamp, Bushing
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 삽발 횟수
- 10000
- 핀수
- 10, 18, 24, 36
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Latch Lock
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 100.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 납땜
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 80 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -30 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.