TJ*L 시리즈 추천
산업용 Ethernet 대응 인터페이스 커넥터
특징
산업용 Ethernet 대응 Interface Connector
최근 급속히 보급되기 시작한 산업용 Ethernet 지원하는 Interface Connector
구내 정보 배선 시스템, JIS X 5150 (ISO / IEC 11801) 클래스 D (Category 5) 대응
PCB 실장 / 중계 (Wire to Wire) Type의 Variation
4Pin X 1Port & 4Pin X 2Port Type
1. Ethernet 지원
2. 강한 내진동, 내충격
3. One Touch Lock 구조
4. 케이블 단말 길이 균일화에 의한 전송 품질의 안정성 확보
5. 3U4HP 크기 패널 대응
6. 오삽입 Guide Key 구조
7. 절삭 단자
8. 현장 결선 대응
9. 선택이 가능한 Cable Size
10. 기판 임시 고정 가능
11. 기판 두께
12. 견고구조
동영상 목록
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 단자, 기타
- 부품
- Incorrect insertion prevention key, Protective cap
- 패널 장착방법
- Screw
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 삽발 횟수
- 500
- 핀수
- 4, 8
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Latch Lock
- 정격전류
- 4.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 100.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 100.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 18, 22
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 18, 22
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.3, 0.75 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.3, 0.75 mm²
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.