주요 사양
- 커넥터 형태
- 리셉터클, 잭
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- UL
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 개구부 사이즈
- 6
- 핀수
- 2, 4, 6, 8, 18
- 포트 수
- 1, 3
- 쉴드 기능
- 없음
- 결선방법
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 0.1, 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 125.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 56.5 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 삽발 횟수
- 200
- 사용온도범위 (Max.)
- 60, 80 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.