TNC 시리즈
Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment
특징
Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment
1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Variation
3. Compliant Standards
4. RoHS2 Compliant
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 잭, 어댑터
- 부품
- 일반 호칭
- SMA, TNC
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 1.0, 4.0, 6.0, 16.0 GHz
- V.S.W.R.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 500, 1000
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- Straight
- 중심접점부 도금
- 금, 은
- 외부접점부 도금
- 니켈
- 적합 동축 케이블 타입
- 1.5D-HQEV
- 케이블 외경
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 60, 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55, -30 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- SMA_Jack, TNC, TNC_Plug, RP-TNC
- 결합부 형태 2
- TNC_Jack, SMA, SMA_Jack
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.