ZX 시리즈 추천
Micro-USB (USB2.0) 커넥터
특징
>Micro-USB (USB2.0) 커넥터
휴대단말용 USB 인터페이스 Micro-USB 커넥터
리셉터클, 플러그 모두 풍부한 Variation을 갖추고 있으며, 다양한 사용용도 및 구현 형태에 대응 가능
1. USB2.0 대응
2. 리셉터클 Variation
3. 플러그 Variation
4. 부드러운 삽발거력 구조로 고수명 실현
5. Micro-USB인증 (TID번호) 업계 최초 취득
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 기타
- 부품
- Plug shell
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- MicroUSB
- 준거 규격
- USB
- 안전규격
- 전송 규격
- USB2.0
- 전송 속도
- 0.48 Gbps
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 10000
- 핀수
- 5
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 0.65 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Latch Lock
- 정격전류
- 1.8 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 30.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- SMT, Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard bottom-mount
- 결선방법
- 납땜
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -30 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.