Global icon

시리즈 검색 :5개 있습니다
  • GT25
    추천

    GT25 시리즈

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 정격전류
    • 1.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.1, 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 제품 폭
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 제품 높이
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • Lock 핀, 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 라이트 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • GT50
    추천

    GT50 시리즈

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • 정격전류
    • 1.5, 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • 제품 폭
    • 7.6, 8.6 mm
    • 제품 높이
    • 5.27, 5.97 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.08 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.08 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징
  • KM32A
    추천

    KM32A 시리즈

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector
    1 Space-saving connector
       (Contact size 0.5mm / 2.0mm pitch)
    2 Wide Variations
       - Interface Types: Straight / Right angle
       - Single row
    3 Meets severe automotive requirements
    4 Safety design with center lock prevents incomplete mating, 
       mis-insertion and lock damage
    5 Secure stringent terminal retention and coupling sounds
    6 Unique contact design enhances vibration resistance.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • 정격전류
    • 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.0, 7.5, 7.85, 8.0, 8.6, 9.5, 10.0, 10.6, 11.5, 12.0, 12.6, 13.5, 14.0, 15.5, 16.0, 16.6, 19.5, 20.0, 20.6, 23.5, 24.0 mm
    • 제품 폭
    • 1.3, 7.6, 9.4, 11.0 mm
    • 제품 높이
    • 1.5, 6.4, 6.45, 10.45 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.3 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.5 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • ZE05
    추천

    ZE05 시리즈

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive 
    Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)


    1.  Space-Saving Design (0.5 Contact Tab Size / 2mm Pitch)
    2.  High-Temperature Resistance up to 125°C
    3.  High Vibration Resistance
    4.  Rated Current -5A (Single Contact) /2A(All Contacts)
    5.  Retention Force Supports 40N Tensile Strength
    6.  Wide Product Variations

          -Straight, Right-Angle, In-Line, and CPA Versions Available

          -2 to 40 Positions

    7. Compatible with 20 to 26 AWG (0.13 to 0.5 mm²)
    8.  CPA (ZE05C) Helps Prevent Incomplete Mating
         and Improves Connection Reliability*

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0, 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 제품 폭
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 제품 높이
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 그레이, 제비꽃
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • ZE05(Hybrid)
    추천

    ZE05(Hybrid) 시리즈

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 26
    • 정격전류
    • 2.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 2.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 제품 폭
    • 20.0, 20.5 mm
    • 제품 높이
    • 14.1, 17.4 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :5개 있습니다