Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • TB4
    추천

    TB4 시리즈

    차량용, 1.0mm 피치, 센터 잠금, FPC/FFC-대-보드 커넥터
    1 FPC/FFC 직접 연결 설계는 조립을 단순화하고 크기와 무게를 줄입니다.
    2 자동차의 진동 및 내열성 등의 요건을 충족하는 고신뢰성 커넥터
       - USCAR-2 규정 준수
    3 2지점 접촉 설계로 인한 높은 접촉 신뢰성
    4 안전 설계는 감전 및 잘못 끼우는 것을 방지합니다.
    5 두 가지 유형의 키 코드 지원(검정, 회색)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 10, 16, 22, 30
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.5, 17.9, 23.5, 23.9, 29.5, 29.9, 37.5, 37.9 mm
    • 제품 폭
    • 5.5, 8.75, 10.8 mm
    • 제품 높이
    • 3.45, 4.35, 4.5 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 오렌지, 그레이
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • TF70
    추천

    TF70 시리즈

    자동차용 0.5mm 피치, 중앙 잠금, FPC/FFC-대-보드 커넥터

    1 직접 FPC/FFC 연결 설계는 조립을 간소화하고 크기와 무게를 줄입니다.
    2 유연한 보드 설계를 위한 직각 및 직각 연결 방법을 모두 제공합니다.
    3 중앙 잠금 설계는 한 손으로 쉽게 삽입 및 제거할 수 있습니다.
    4 긴 유효 면맞춤 길이는 높은 접촉 신뢰성을 보장합니다.
    5 안전 설계 기능은 감전, 잘못 삽입 및 잘못된 장착을 방지합니다.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 50
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 32.6 mm
    • 제품 폭
    • 6.4, 7.8 mm
    • 제품 높이
    • 5.95, 7.35 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 20
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • FPC, FFC
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 리테이너, 하우징
  • ZK1
    추천

    ZK1 시리즈

    높은 열 내성, 높은 진동 내성, 2mm 피치, 보드대FPC, 차량용 커넥터

    1. 소형 · 경량
    2. FPC의 다이렉트 접속에 의해, 조립의 간이화와 세트의 소형 · 경량화에 공헌
    3. 작은 크기에도 진동과 열을 견딜 수 있습니다.
    4. 견고한 중앙 잠금장치
    5. 감전 방지구조
    6. 2점 접점에 의한 이물질 대책

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 32
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 43.2, 44.2 mm
    • 제품 폭
    • 18.7, 19.2 mm
    • 제품 높이
    • 9.66, 10.58 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • FPC
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
시리즈 검색 :3개 있습니다