Global icon

시리즈 검색 :5개 있습니다
  • AU1
    추천

    AU1 시리즈

    차량용 USB Type-C 커넥터

    1 시장에서 검증된 CX 시리즈 (USB Type-C) 내부구조 사용
    2 내진성, 내열성 등 엄격한 차량 내 요구를 충족하는, 높은 신뢰성 커넥터
       - USCAR-2, USCAR-30호환 
    3 CPA (커넥터 위치 보증기구)에 의한 확실한 맞물림 실현
    4 2종류의 맞물림키 구조를 준비했습니다.
       - 표준, A키
    5 다양한 전송표준 지원
       - USB, Display Port, HDMI 등

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 1000 mm
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB3.2
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 핀수
    • 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 20.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 20.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
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
    • 하우징, 리테이너, 실드
  • GT25
    추천

    GT25 시리즈

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 정격전류
    • 1.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.1, 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 제품 폭
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 제품 높이
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • Lock 핀, 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 라이트 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • GT32
    추천

    GT32 시리즈

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting

     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 잭, 단자
    • 부품
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 4, 10, 19
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 0.75, 1.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • 제품 높이
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류
    • 지그재그 패턴
    • 없음, 있음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 그린, 블랙, 블루, 다크 그레이, 그레이, 라이트 그레이, 브라운
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
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
    • 하우징, 악세서리
  • GT43
    추천

    GT43 시리즈

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터, 단자, 기타
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 1
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 제품 폭
    • 제품 높이
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
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
    • 하우징, 실드, 리테이너
  • ZE05(Hybrid)
    추천

    ZE05(Hybrid) 시리즈

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 26
    • 정격전류
    • 2.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 2.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 제품 폭
    • 20.0, 20.5 mm
    • 제품 높이
    • 14.1, 17.4 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :5개 있습니다