HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
Compact Coaxial Cable Connector for Automotive Antenna 1. Compact Space-Saving Design 2. One-Step Crimping for Both Internal & External Conductors 3. Superior High-Frequency Performance 4. Diverse Options Available
네트워크, 고속 통신 차량 탑재 고속 전송용 실드 커넥터 1. 전면 실드 구조 2.차재용 실드 커넥터로서 최적
Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector
1. Compact and space-saving design 2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations) 3. Six key variations 4. Supports One-step crimp termination 5. High frequency characteristics: 3GHz * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.
Connector for Automotive Antenna Supporting 6GHz 1. Superior High Frequency Performance 2. Meets stringent testing standards for a wide range of automotive applications. 3. Robust lock design provides a clear tactile click 4. Wide Product Variation
안테나 연결용 소형 동축 커넥터 1. 고주파 특성 · VSWR (전압정재파비) : Max. 1.5 @0~2.5GHz 2. 커넥터 구성 · 기판측 커넥터 : Straight 타입 · 케이블측 커넥터 : Right Angle 타입
자동차 안테나용 소형 및 저형 커넥터
1. 소형 및 로우 프로파일 디자인(12mm 높이) 2. 4pos. 자동차 안테나용 동축 커넥터 3. ETC* 주파수(5.9GHz)에 대한 뛰어난 고주파 특성 4. 다양한 키 및 핀 수 5. 관통 구멍 리플로우 *전기 요금징수 시스템
Compact Board Connector for Coaxial Line 1. Allows crimping of the center conductor and outer conductor in one step 2. Space-saving Design 3. Excellent High Frequency Characteristics 4. Four types of mating keys from A to D are available