Global icon

시리즈 검색 :2개 있습니다
  • DF60
    추천

    DF60 시리즈

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

     

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • Cover case
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 10.16 mm
    • 접점부 Pitch
    • 10.16 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 제품 폭
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 제품 높이
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금
    • 도금두께
    • 0.2 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그, 커버 케이스
  • EF2

    EF2 시리즈

    500A 대응, ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)

    1. 빠르고 확실한 One Action 완전 Lock 구조
    2. 간단한 조작으로 좁고 어두운 현장에서도
        유지 보수 작업 용이
    3. 범용 Ring 압착단자를 사용하여 연결 가능
    4. HRS 독자적인 스프링 구조에 의한 高접촉신뢰성
    5. 다양한 애플리케이션에 대응하는 다양한 Variation
    6. JIS 범용 공구로 간단한 압착 결선
    7, UL 및 TÜV 획득

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • end plate
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • Lock 방식
    • Spring
    • 결선방법
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핑거 프로텍트
    • 쉴드 기능
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
시리즈 검색 :2개 있습니다