Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • TF70
    추천

    TF70 시리즈

    자동차용 0.5mm 피치, 중앙 잠금, FPC/FFC-대-보드 커넥터

    1 직접 FPC/FFC 연결 설계는 조립을 간소화하고 크기와 무게를 줄입니다.
    2 유연한 보드 설계를 위한 직각 및 직각 연결 방법을 모두 제공합니다.
    3 중앙 잠금 설계는 한 손으로 쉽게 삽입 및 제거할 수 있습니다.
    4 긴 유효 면맞춤 길이는 높은 접촉 신뢰성을 보장합니다.
    5 안전 설계 기능은 감전, 잘못 삽입 및 잘못된 장착을 방지합니다.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 50
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 32.6 mm
    • 제품 폭
    • 6.4, 7.8 mm
    • 제품 높이
    • 5.95, 7.35 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 20
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • FPC, FFC
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 리테이너, 하우징
시리즈 검색 :1개 있습니다