Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • MRF14
    추천

    MRF14 시리즈

    Non-Magnetic, Long-Life Connector

    <Whole Series>
    1. Non-magnetic
    2. Long life (Mating Durability : 60,000 times)
     

    <Coaxial Type>
    1. Available in 4, 8pos. Housing
    2. High Impedance Matching
    3. Easy Insertion and Removal, Low Insertion and Removal Force


    <Signal Type>
    1. 14pos. Housing
    2. Compact and Lightweight Design
    3. Support for Through-Hole Mounting and In- Line Cable Harness

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 60000
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 1.37, 1.42 mm
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 1.37, 1.42 mm
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징
  • H.FL

    H.FL 시리즈

    SMT Low Profile Small Coaxial Connector

    1. Compact 50Ω Coaxial Connector
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz)
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Clear, Tactile Lock
    6. RoHS2Compliant

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 어댑터, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, H.FL
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.0, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 50, 500
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 금, 은
    • 외부접점부 도금
    • 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.32, 1.37, 1.48, 1.49 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Gray, Black
    • 결합부 형태 1
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • 결합부 형태 2
    • H.FL_Jack, H.FL_Plug
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • MRF18

    MRF18 시리즈

    비자성, 수직결합, 8핀 동축 커넥터

    1. 비자성 동축 커넥터
    2. 소형, 경량
    3. 수직결합 (케이블은 수평방향으로 인출)
    4. 높은 Lock 강도 및 케이블 인장강도
    5. 중심부, 외부도체 모두 납땜에 의한 간단한 결선 작업
    6. 리셉터클 Reflow 실장 및 수납 모두 가능
    7. 적합 케이블 : 1.13~1.8mm
    8. RoHS 대응품
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 주석
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 1.8 mm
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 1.13 mm
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :3개 있습니다