Global icon

시리즈명 리스트
시리즈 검색 :1개 있습니다
  • U.FL
    추천

    U.FL 시리즈

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

    1. Mated Height (1.9mm to 2.4mm NOM)
    2. Small mounting area/ Light weight
    3. Supports high frequency up to 8G
    4. Plug compatible with ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cable
    Ø1.37, Ø1.32, Ø1.13, Ø0.95, Ø0.81 
    5. Various Accessories
    Plug insertion/extraction tools, adapter for inspection and internal wiring, and SMA, MMCX, and TNC connectors for U.FL back end connection are available.
    6. Tactile Mating
    Tactile click sensation confirms fully mated condition, assuring complete electrical and mechanical connection.
    7. Environmental Compatibility
    ◆Halogen Free Chlorine and bromine above the standard values are not used for receptacle and plug harnesses.
    *As defined by IEC61249-2-21 Br-900 ppm maximum, Cl-900 ppm maximum, Cl+Br combined-1,500 ppm maximum
    ◆ROHS2 Compatible

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터, 치구・치공구
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37, 1.38 mm
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 0.24 mm
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • 케이블 색상
    • White, Black, Gray
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
시리즈 검색 :1개 있습니다