Global icon

시리즈명 리스트
시리즈 검색 :7개 있습니다
  • BM46
    추천

    BM46 시리즈

    0.35mm 피치 2.0mm 깊이 0.6mm 결합 높이 다중 RF 보드-보드 커넥터

    1. 세계 최소 폭 등급 인 Multi-RF 지원 Board to Board 커넥터
         피치 : 0.35mm, 너비 : 2.0mm,
         적재 높이 : 0.6mm
    2. 고속 디지털 전송 모두에 이상적인 접점 설계
    및 RF 신호
    3. 우수한 RF 신호 전송
         V.S.W.R. 0 ~ 3GHz : 1.3MAX
                         3 ~ 6GHz : 1.4MAX
                         6 ~ 12GHz : 1.6MAX
    4. 센터 쉴드는 반대 행 사이의 신호 노이즈를 방지합니다.
    5. 견고한 금속 결합 가이드

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 0.35 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.35 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 0.6 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 0.6 mm
    • 결합 높이
    • 0.6 mm
    • 핀수
    • 12
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 없음
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
  • C.FL
    추천

    C.FL 시리즈

    0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz

    1. Supports up to 30GHz
    2. Mated Height of 0.92mm (1.0mm Max.)
    3. Ultra lightweight
    4. Automatic Board Placement
    5. 50Ω Ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cables
    6. Tactile Lock
    7. Simple Connector Mating and Unmating

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 30.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 20
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
  • K.FL2
    추천

    K.FL2 시리즈

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 플러그 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5, 1.6 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 20
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.64, 0.81 mm
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 0.61, 0.77 mm
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 0.67, 0.85 mm
    • 쉴드 직경
    • 0.54, 0.65 mm
    • 중심도체 직경
    • 0.15 mm
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
  • U.FL
    추천

    U.FL 시리즈

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

    1. Mated Height (1.9mm to 2.4mm NOM)
    2. Small mounting area/ Light weight
    3. Supports high frequency up to 8G
    4. Plug compatible with ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cable
    Ø1.37, Ø1.32, Ø1.13, Ø0.95, Ø0.81 
    5. Various Accessories
    Plug insertion/extraction tools, adapter for inspection and internal wiring, and SMA, MMCX, and TNC connectors for U.FL back end connection are available.
    6. Tactile Mating
    Tactile click sensation confirms fully mated condition, assuring complete electrical and mechanical connection.
    7. Environmental Compatibility
    ◆Halogen Free Chlorine and bromine above the standard values are not used for receptacle and plug harnesses.
    *As defined by IEC61249-2-21 Br-900 ppm maximum, Cl-900 ppm maximum, Cl+Br combined-1,500 ppm maximum
    ◆ROHS2 Compatible

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터, 치구・치공구
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • 케이블 색상
    • White, Black, Gray
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
  • U.FL-K
    추천

    U.FL-K 시리즈

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low profile RF connector (Mated height : 2.5mm Max.)
    2 Gold plating for corrosion resistance
    3 Clear tactile click improves operability
    4 Improved peeling strength using 4 ground contacts
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.6 Max. (DC to 8GHz)
    6 Pick & place mounting
    7 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.32 mm
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 0.24 mm
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
  • W.FL2
    추천

    W.FL2 시리즈

    1.18mm Mated Height
    Low Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors


    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space 3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 8GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating
    7. Halogen- Free
    *As defined by IEC61249-2-21

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4, 1.5 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 20, 500, 10000
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.5, 0.64, 0.81 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • 케이블 색상
    • White, Black
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
  • X.FL
    추천

    X.FL 시리즈

    Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 12GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터, 플러그 리셉터클, 악세서리
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA
    • 준거 규격
    • WiGig
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 500 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 20, 500, 10000
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.5, 0.64, 0.81 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • 케이블 색상
    • White, Black
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
시리즈 검색 :7개 있습니다