HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.35mm Pitch, 0.6mm 결합높이, 정격전류 5A, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 전력 및 신호 하이브리드 커넥터는 다양한 응용 분야의 전력선 연결에 적합합니다. 2. 공간 절약 : 0.35mm 피치, 1.7mm 깊이, 0.6mm 높이 3. 정격 전류 : 전원 5A, 최대 0.3A. 신호를 위해. 전원 + 신호 하이브리드 커넥터 4. 금속 커버 가이드 리브는 견고성을 향상시킵니다. 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 전송 지원 6. 신뢰성이 높은 2 점 접촉 구조 7. 0.3mm 자동 정렬 범위 용 안내 리브 8. 다양한 코어
0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector
1. Broad Variations of Stacking Height In addition to 0.5mm pitch ultra-miniature size connector, the stacking height of 3mm, 3.5mm, 4mm, and 5mm are provided. 2. Corresponding to Automatic Mounting The connector has the vacuum pick-up area to enable automatic mounting with the embossed tape packaging. 3. Metal Fitting Available The product including the metal fitting to prevent solder peeling is provided, considering the mounting on FPC.
0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터
1. 공간절약 2. One Action 자동 Lock 구조 3. 높은 FPC 발거력 4. FPC 삽입 용이 5. 0.3mm 두께 FPC에 대응 6. 고속전송 대응 7. 환경대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
1. 낮은 키, 공간 절약 2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조 3. 높은 FPC 유지력 4. FPC 삽입이 용이 5.0.2mm 두께 FPC에 대응 6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출 7. 환경 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.4mm Pitch, 0.9mm 높이, 하접점, Back Flip (Front Axis™ ) 타입, FPC 커넥터1. 공간절약- 0.4mm Pitch, 3.0mm 실장폭, 0.9mm 높이2. Back Flip (Front Axis™ ) 타입- Actuator가 닫힌 상태로 포장 및 실장되어 Actuator 파손 방지3. 높은 신뢰성- Side Catcher 적용으로 FPC 발거력 향상- 납타오름 방지 구조4. 환경대응- RoHS, 할로겐 프리 대응품*1*1 본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다.(Br 함유율: 900ppm 이하, Cl 함유율: 900ppm 이하, Br+Cl 총 함유율: 1500ppm 이하)
0.5mm/1.0mm Pitch, 높이 2mm, FPC·FFC 커넥터 1. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조 2. Side Catcher 적용으로 FPC 발거력 향상 3. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성 4. Actuator 이탈방지 기능 5. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 6. RoHS, 할로겐 프리 대응 7. 자동실장 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 공간 절약 : 깊이 3.38mm 2. 1.5-4.0mm 스태킹 높이 변형 3. USB4 Gen.2 (10Gbps) 전송 지원 * 4. 긴 효과적인 결합 길이 : 0.45mm 5. 명확한 촉각 클릭으로 안전한 결합 6. 접촉 좌굴 방지 7. 다양한 변형 (실드 포함 : DF40G 시리즈, 완전한 잠금 장치 포함 : DF40GL 시리즈, ADAS 용 : DF40T 시리즈) 8. 10 코어에서 120 코어까지 다양한 코어 수 9. 가이드 리브로 자체 정렬을 확보하십시오 : 0.33mm 10. 니켈 배리어에 의한 납땜 방지 구조 11. 생산 라인 검사 용 고 내구성 커넥터도 제공됩니다. * H = 1.5mm 유형 만 Type-C 신호 전송과 호환됩니다.
0.5mm Pitch, 높이 1.0mm, 상·하접점, Back Flip 타입 FPC·FFC 커넥터 1. 저배 0.5mm Pitch 상·하접점 커넥터 2. Back Flip & 독자적인 단자구조로 FPC 발거력 대폭 향상 3. 고속전송 eDP (ver1.3) 규격, MIPI (D-PHY) 규격 대응 4. Actuator가 열린 상태로 포장 및 실장되어 편리한 FPC 작업성 실현 5. FPC·FFC 삽입 용이 6. 0.3mm 두께 FPC·FFC에 대응 7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조) 8. 할로겐 프리 대응 9. 자동실장 대응 10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.35mm Pitch, 높이 0.9mm, 1열구조, 하접점, Back Flip (Front Axis™) 타입, FPC커넥터
1. 고밀도 실장, 공간절약 - 0.35mm Pitch, 폭 3.0mm, 높이 0.9mm 2. Back Flip (Front Axis™) 타입 - Actuator가 닫힌 상태로 포장 및 실장되어 Actuator 파손 방지 3. 높은 신뢰성 - Side Catcher 적용으로 FPC 발거력 향상 - 납타오름 방지 구조 4. 환경대응 - RoHS, 할로겐 프리 대응품*1 *1본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다 . (Br 함유율: 900ppm 이하, Cl 함유율: 900ppm 이하, Br+Cl 총 함유율: 1500ppm 이하)