Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • FH62
    추천

    FH62 시리즈

    0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터

    1. 공간절약
    2. One Action 자동 Lock 구조
    3. 높은 FPC 발거력
    4. FPC 삽입 용이
    5. 0.3mm 두께 FPC에 대응
    6. 고속전송 대응
    7. 환경대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 제품 높이
    • 1.1 mm
    • 제품 폭
    • 4.0 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.0 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.0 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH82
    추천

    FH82 시리즈

    0.25mm Pitch, 0.65mm Height, Top Contact, One Action Lock, FPC Connector

    1. Ultra Low Height, Space-saving Design
    2. One Action Automatic Locking Design
    3. High FPC Retention Force
    4. Original FPC Mis-mating Detection Design
    5. Environmental Compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.7, 6.2, 7.2 mm
    • 제품 높이
    • 0.65 mm
    • 제품 폭
    • 3.7 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 8, 10, 14
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH81

    FH81 시리즈

    0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector
     

    1 One action lock with high operability
    2 Top & bottom contact for flexible design
    3 High FPC retention force
    4 Clear tactile click improves work efficiency

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.5 mm
    • 제품 높이
    • 1.0 mm
    • 제품 폭
    • 3.8 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.8 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.8 mm
    • 액추에이터 방식
    • 원 액션
    • 핀수
    • 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :3개 있습니다