HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 1.9mm Width, Low-Profile Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A
1. High Power Supply Capacity and Space-saving Design 2. Robust Design 3. Enhanced PCB Peeling Strength 4. High Contact Reliability 5. Superior Mating 6. Halogen-Free
0.35mm Pitch, 0.6mm 결합높이, 정격전류 5A, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 전력 및 신호 하이브리드 커넥터는 다양한 응용 분야의 전력선 연결에 적합합니다. 2. 공간 절약 : 0.35mm 피치, 1.7mm 깊이, 0.6mm 높이 3. 정격 전류 : 전원 5A, 최대 0.3A. 신호를 위해. 전원 + 신호 하이브리드 커넥터 4. 금속 커버 가이드 리브는 견고성을 향상시킵니다. 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 전송 지원 6. 신뢰성이 높은 2 점 접촉 구조 7. 0.3mm 자동 정렬 범위 용 안내 리브 8. 다양한 코어
0.2mm/0.25mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터 1. 공간절약 2. 높은 FPC 발거력 3. 신뢰성 높은 상·하접점 구조 4. 고속전송 대응 5. 환경대응 6. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터
1. 공간절약 2. One Action 자동 Lock 구조 3. 높은 FPC 발거력 4. FPC 삽입 용이 5. 0.3mm 두께 FPC에 대응 6. 고속전송 대응 7. 환경대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.25mm Pitch, 높이 0.5mm, 상접점, Back Flip 타입, 초저배 FPC 커넥터 1. 초저배 상접점 2. 공간절약 3. 뛰어난 FPC 삽입성 4. 높은 FPC 발거력 5. 협피치 제품이나 FPC 제작 용이성 실현 6. FPC 오결합 검출 구조 7. 할로겐 프리 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
1. 낮은 키, 공간 절약 2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조 3. 높은 FPC 유지력 4. FPC 삽입이 용이 5.0.2mm 두께 FPC에 대응 6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출 7. 환경 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)