Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • FH62
    추천

    FH62 시리즈

    0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터

    1. 공간절약
    2. One Action 자동 Lock 구조
    3. 높은 FPC 발거력
    4. FPC 삽입 용이
    5. 0.3mm 두께 FPC에 대응
    6. 고속전송 대응
    7. 환경대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 제품 높이
    • 1.1 mm
    • 제품 폭
    • 4.0 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.0 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.0 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH72
    추천

    FH72 시리즈

    1. 낮은 키, 공간 절약
    2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조
    3. 높은 FPC 유지력
    4. FPC 삽입이 용이
    5.0.2mm 두께 FPC에 대응
    6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출
    7. 환경 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.5 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.5 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.5 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 11, 15, 21, 31
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH34

    FH34 시리즈

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 제품 높이
    • 1.0 mm
    • 제품 폭
    • 3.8 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.45 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.8 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :3개 있습니다