Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • DM3N
    추천

    DM3N 시리즈

    Push-Push 타입, 초저배 micro SD™ 카드 커넥터
    ※차량용 기기에 적용 검토시에는 해당영업에 문의 바랍니다.

    1. 높이 1.15mm로 업계 최저배 클래스 구현
    2. 카드 역삽입 방지
    3. 카드 탈락방지 및 무리한 발거시 파손 회피
    4. Nano SIM 카드 오삽입 방지 구조
    5. 카드 검출스위치 부착

    • 커넥터 형태
    • 소켓
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC
    • 적합 카드 타입
    • microSD 카드
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 카드버스 대응
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 이젝트 버튼 방향
    • 제품 높이
    • 1.15 mm
    • 스탠드오프
    • 검출스위치
    • 있음
    • 이젝트 기구
    • Push-push
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 8
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 1.1 mm
    • 정격전압 (AC)
    • AC 10.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :1개 있습니다