HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
65A 대응, 10.16mm Pitch, Board to Wire 내부 전원용 Connector
1. 최대 65A 대응가능 (1 Pin : AWG#8 사용時) 2. 반결합 방지 완전 Lock 구조 3. 독립 스프링 접점 및 고신뢰 5 점 접점 적용 4. Mold Lance 적용 5. PCB 역삽입 방지 6. 납땜 Crack 방지 대책 7. 인접 단자 Short 방지 8. UL, C-UL, TÜV 규격 준수 9. Glow Wire 대응 (IEC 60695-2-11 준수) 10. Figer Protect Variation 보유
3.3mm Pitch, 내부 전원용 소형 커넥터
Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터
1. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 2. 수직결합에 의한 작업성 향상 및 공간절감 구현 3. 소형·저배 사이즈로 고전압·고전류 대응 (H=2mm, AWG#24, Max. 4A) 4. 고내열 대응 5. 할로겐 프리 대응
15A 대응, 3.96mm Pitch, Board to Wire 내부 전원용 Connector (UL, C-UL 인증품)
1. 최대 15A 대응 가능 (1 Pin : AWG#16 사용時) 2. 명확한 클릭감과 확실한 접속 3. 압착 단자 반삽입 방지 4. 오삽입 방지 5. PCB 역삽입 방지 6. Mold Lance 구조 7. 인접단자 간 Short 방지 8. Potting(수지 충전) 5mm 대응 9. 납땜 Crack 방지 대책 ※ 다수의 제품 사용시 오접속 방지 ※ 7.92mm Pitch 대응