Global icon

시리즈 검색 :5개 있습니다
  • 2.4mm
    추천

    2.4mm 시리즈

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant


    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available
    ​​​​​​​7. RoHS2 compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 2.4mm
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • 특성 임피던스
    • 42.5, 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Screw
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 2.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 1.045 mm
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Green
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • 2.4mm-TM
    추천

    2.4mm-TM 시리즈

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 50GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R. & High Reliability
    4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Terminator

    • 커넥터 형태
    • 플러그
    • 부품
    • Terminator
    • 준거 규격
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 결합도
    • 감쇠량
    • 포트 수
    • 포트의 커넥터 타입
    • 결합부 형태 1
    • 2.4mm
    • 결합부 형태 2
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • 2.92mm
    추천

    2.92mm 시리즈

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency. Supports up to 43.5GHz frequency for evaluation
        board connector.
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable harness uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • 일반 호칭
    • 2.92mm
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.3 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • Screw
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 패시베이트
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 0.085인치 플렉시블 케이블
    • 케이블 외경
    • 2.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 1.27 mm
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Green
    • 결합부 형태 1
    • 2.92mm
    • 결합부 형태 2
    • 2.92mm
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • BNC75
    추천

    BNC75 시리즈

    12G-SDI 표준 규격, 75옴, 동축 ​ 커넥터

    1. 단일 케이블에서 4K에 해당하는 신호​(12G-SDI 표준 호환​)
    2. 12Gbps 전송​을 달성하기 위한 최적화된 마운팅 및 내부 ​ 설계
    3. 다양한 종류
     - 보드 장착 SMT, ​ 딥
     - 패널 장착 : 스레드 고정 유형, 벌크헤드 ​ 유형
     - 마운팅 피치 : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. 12GHz 고주파에 최적화된 설계​

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • BNC, BNC(75), PL71
    • 준거 규격
    • MIL, JIS
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000, 5000
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • 결합부 형태 2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • POD

    POD 시리즈

    Push-on 동축 커넥터

    1. 소형, 고성능
    ① 마이크로파 대역용 SMA 커넥터 (당사 HRM 시리즈) 대비 약 70% 소형화

    - 8GHz 까지 광대역 주파수 대역 대응
    ② 결합부에 비틀림 내구성이 있는 스프링 기구부 보유
    - Screw 체결타입 커넥터와 동등한 수준의 높은 안정성 및 신뢰성 확보

    2. 착탈용이
    ① 착탈시간이 필요 없으며, Locking 소리로 확실한 접속 확인 가능
    ② 지상에서 착탈가능
    - 스패너나 토크 렌치 등의 공구 불필요

    3. 각종 동축 케이블에 적합
    ① 회로부품의 소형화에 대응
    - 널리 보급된 0.085인치 세미 리지드 케이블 단말 커넥터로 최적화
    ② 1.5D-2V, 2.5D-2V 등의 Flexible 케이블에 적합
    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 주파수 (Max.)
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 사용온도범위 (Min.)
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :5개 있습니다