Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • SW20
    추천

    SW20 시리즈

    표준 커넥터 내장 방수・광 커넥터

    1. Bayonet Lock 타입, 방수 + 표준 광커넥터(SC/LC)
    2. 옥외 극한환경 대응
    3. SW20-SC/SW20-LC 공통 외장 하우징
    4. 케이스 조립·검사에 표준 커넥터 결선품 사용 가능
    5. 현지에서의 보수·수리 용이

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터, 기타
    • 부품
    • Plug cap, Receptacle cap
    • 패널 장착방법
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 적합 광 파이버
    • SM-10/125, MM-50/125
    • 광 파이버 재질
    • 페럴 형상
    • 싱글 모드, 멀티 모드
    • 사용 파장
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • 삽발 횟수
    • 200
    • 핀수
    • 1, 2
    • 기타 핀수
    • 접점부 도금
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
시리즈 검색 :1개 있습니다