Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • TB4
    추천

    TB4 시리즈

    차량용, 1.0mm 피치, 센터 잠금, FPC/FFC-대-보드 커넥터
    1 FPC/FFC 직접 연결 설계는 조립을 단순화하고 크기와 무게를 줄입니다.
    2 자동차의 진동 및 내열성 등의 요건을 충족하는 고신뢰성 커넥터
       - USCAR-2 규정 준수
    3 2지점 접촉 설계로 인한 높은 접촉 신뢰성
    4 안전 설계는 감전 및 잘못 끼우는 것을 방지합니다.
    5 두 가지 유형의 키 코드 지원(검정, 회색)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 10, 16, 22, 30, 40
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.5, 17.9, 23.5, 23.9, 29.5, 29.9, 37.5, 37.9, 47.5, 47.9 mm
    • 제품 폭
    • 5.5, 8.75, 10.8 mm
    • 제품 높이
    • 3.45, 4.35, 4.5 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 오렌지, 그레이
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • TF70
    추천

    TF70 시리즈

    자동차용 0.5mm 피치, 중앙 잠금, FPC/FFC-대-보드 커넥터

    1 직접 FPC/FFC 연결 설계는 조립을 간소화하고 크기와 무게를 줄입니다.
    2 유연한 보드 설계를 위한 직각 및 직각 연결 방법을 모두 제공합니다.
    3 중앙 잠금 설계는 한 손으로 쉽게 삽입 및 제거할 수 있습니다.
    4 긴 유효 면맞춤 길이는 높은 접촉 신뢰성을 보장합니다.
    5 안전 설계 기능은 감전, 잘못 삽입 및 잘못된 장착을 방지합니다.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 50
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 32.6 mm
    • 제품 폭
    • 6.4, 7.8 mm
    • 제품 높이
    • 5.95, 7.35 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 20
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • FPC, FFC
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 리테이너, 하우징
  • ZK1
    추천

    ZK1 시리즈

    High Temperature and Vibration Resistance, 2mm Pitch, FPC to Board, Automotive Connector

    1. Compact and Light Weight
    2. Simplified Assembly for Size and Weight Reduction
    3. Withstands High Temperature and Vibration in a Compact Design
    4. Robust Center Locking Design
    5. Designed for Electric Shock Prevention
    6. Enhanced Dust Resistance with Two-Point Contact
    7. CPA (Connector Position Assurance) structurally prevents incomplete mating

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 32
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 43.2, 44.2 mm
    • 제품 폭
    • 18.7, 19.2 mm
    • 제품 높이
    • 9.66, 10.58 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • FPC
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
시리즈 검색 :3개 있습니다