Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • FX26
    추천

    FX26 시리즈

    [FunctionMAX™]

    140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector


    1. Vibration Resistance

    2. Board Misalignment Absorption

     ・X and Y Directions : ±0.7mm Floating Range

     ・Z Direction : ±0.75mm Effective Mating Length

    4. Contact Pitch : 1mm

    5. Connection Type : Stacking

      Height : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm

    6. Pin Count Variations : 20/30/40/50/60

    7. Rated Current : 0.5A/pin

    8. Pick and Place Mounting

    9. Excellent mating performance with large guide post

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 헤더
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 15.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • 결합 높이
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • 핀수
    • 20, 30, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 있음
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 125.0 V
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 140 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
시리즈 검색 :1개 있습니다