Global icon

시리즈 검색 :2개 있습니다
  • HVH-280(Waterproof)
    추천

    HVH-280(Waterproof) 시리즈

    내진 방수 성능을 갖춘 소형 전원 인터페이스 커넥터
    차재 대응 고전압 커넥터

    1. 실장면적 대폭 축소, 차량용 invertor 등 전장품의 소형화를 추진
    2. IPX9K
    방수 대응
    3. 확실한 결합을 위해 CPA 기구 적용
    4. 감전 사고 방지 및 작업자의 안전성 확보
    5. 뛰어난 노이즈 내성
    6. 내진 성능
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 소켓, 단자, 기타
    • 부품
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X9K, IP X8
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 핀수
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 9.5 mm
    • 접점부 도금
    • 주석
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 14
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 12
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 120 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 악세서리
  • ZE064W
    추천

    ZE064W 시리즈

    Small and Waterproof Connector for Automotive Interface
     

    1. Small Size (0.64mm terminal, 2.2mm pitch)
       Space-saving design contributes to device size reduction.

    2. High Vibration Resistance
       The female crimp terminal design includes a doublelayer spring, 3-point contact and
       3 serrations in order to surpass the intense vibration requirements for devices mounted
       in the engine room.

    3. High Heat Resistance
       Can be used at a temperature of 125℃.

    4. Waterproof (IP67/IP69K)
       Hirose's original waterproof design is compliant with IP67/IP69K when mated.
       With waterproof performance that withstands high pressure washing, ZE064W is
       suitable for use as an interface connector for automotive and industrial applications
        used in harsh environments.

    5. Rated Current
      5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)

    6. Mating Keys
       Prevents mis-mating when using multiple connectors.

    7. Retainer
       The retainer prevents incomplete terminal insertion and has high contact reliability
       during cable routing.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • IP 67, IP 69K
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 핀수
    • 8, 14, 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 도금
    • 주석
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 2.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 악세서리
시리즈 검색 :2개 있습니다