Global icon

시리즈 검색 :2개 있습니다
  • EM30MSD
    추천

    EM30MSD 시리즈

    200A 애플리케이션용 서비스 플러그

    1개 200A 기능(소형)
    2 인터록킹 스위치와 신호 접촉 시 교합 상태 감지
    3 충격 방지 다중 접촉 및 대검 잠금 시스템
    *이 시리즈는 자동차 애플리케이션에 적합하지 않습니다.
    4 IPX8* 내수성
    5 상용화된 크림프 단말기와 호환 가능
    6 IPX2 손가락 보호로 안전 설계
    7 UL 및 TÜV 인증

    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 200.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1500.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1500.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 2
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 30 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 4500 V Max.
    • Lock 방식
    • Bayonet
    • 결선방법
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50, 200
    • 핑거 프로텍트
    • 있음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
  • PS3C
    추천

    PS3C 시리즈

    대전류 1Pin Cable 연결 Connector

    L 자형 플러그에 의한 공간 절약 가능, 높은 배선 자유도, 오삽입 방지 구조
    Figer Protection IP2X 대응, 범용 공구를 이용한 Harness 작업 가능

    1. 대전류 대응 (150A)
    2. 공간 절약과 자유도가 높은 배선
    3. 오삽입 방지 형상
    4. Finger Protection IP2X
    5. UL, C-UL, TÜV 규격 대응
    6. 2 가지 Variation
    7. 범용 공구로 Harness 작업 가능

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Plug Cover, Screw
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 125.0, 210.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1500.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1500.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 나사고정
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 5
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 14.0 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 50.0 mm²
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 커버 케이스, 악세서리
시리즈 검색 :2개 있습니다