Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • EF2

    EF2 시리즈

    500A 대응, ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)

    1. 빠르고 확실한 One Action 완전 Lock 구조
    2. 간단한 조작으로 좁고 어두운 현장에서도
        유지 보수 작업 용이
    3. 범용 Ring 압착단자를 사용하여 연결 가능
    4. HRS 독자적인 스프링 구조에 의한 高접촉신뢰성
    5. 다양한 애플리케이션에 대응하는 다양한 Variation
    6. JIS 범용 공구로 간단한 압착 결선
    7, UL 및 TÜV 획득

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • end plate
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • Lock 방식
    • Spring
    • 결선방법
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핑거 프로텍트
    • 쉴드 기능
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
시리즈 검색 :1개 있습니다