Global icon

시리즈 검색 :11개 있습니다
  • DF51
    추천

    DF51 시리즈

    [SignalBee™]

    2mm 피치, 양수 잠금, Wire-to-Board 커넥터(UL, C-UL 표준 인증 제품)

    1. 안정적인 연결을 위한 양수 잠금
    2. 유연한 설계를 위한 다양한 기능
    3. 보안 측면 잠금 설계
    4. 잘못된 교미 방지
    5. DF11 시리즈와 동일한 접점 및 크림핑 도구 사용
    6. 화분에 적합한 것
    7. 분기 어댑터
    8. 복합 분기 어댑터
    9. UL, C-UL 인증

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 어댑터
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 정격전류
    • 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 제품 폭
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 제품 높이
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF51K
    추천

    DF51K 시리즈

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 정격전류
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • 제품 폭
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • 제품 높이
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DF62
    추천

    DF62 시리즈

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 중계 플러그
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 제품 높이
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • FH52K
    추천

    FH52K 시리즈

    0.5mm/1mm Pitch 2mm Height 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connector


    1. 125℃ heat resistant connector to satisfy sever automotive requirements
    2. Robust lock structure with unique contact design
    3. Increased FPC/FFC retention force with tabs
    4. Easy visual inspection and enhanced PCB retention force by L-shaped metal fittings
    5. Board area under the connector is available for PCB patterning
    6. Compatible with automatic mounting
    7. RoHS compliant, Halogen-free product
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • 제품 높이
    • 2.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH63S
    추천

    FH63S 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 제품 높이
    • 2.8 mm
    • 제품 폭
    • 5.15 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.15 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.15 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FX2B
    추천

    FX2B 시리즈

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.27 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.27 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • 제품 폭
    • 7.0, 15.0 mm
    • 제품 높이
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 있음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.2 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선 타입
    • 플랫 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • FX30B
    추천

    FX30B 시리즈

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 3.81, 7.62 mm
    • 실장 Pitch
    • 3.81, 7.62 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 결합 높이
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • DF50A

    DF50A 시리즈

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    ​​​​​​​*Single row connevtors.
    ​​​​​​​
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 제품 폭
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 제품 높이
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.76 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 32
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 26
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • FX20

    FX20 시리즈

    [FunctionMAX™]

    플로팅 구조, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터

    1. 0.5mm Pitch
    2. 접속타입 : 결합/수직
    3. 핀수 : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    4. 플로팅 가동량 : X축 ±0.6~0.8mm, Y축 ±0.6mm
    5. 2점 접점 구조로 높은 접촉 신뢰성 확보
    6. 전류용량 0.5A/pin
    7. 신호단자 유효 접촉거리 1.5mm. 충분한 결합 스트로크 마진
    보유
    8. 커넥터 하단부 패턴 금지영역 불필요
    9. 자동실장 대응 (넓은 흡착면적 확보)
    10. 넓은 결합가이드 설계에 의한 우수한 결합성

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 결합 높이
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 핀수
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 있음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • HIF3M*W

    HIF3M*W 시리즈

    MIL 규격 준수품 (MIL-C-83503)

    1. MIL 규격 준수품
    2. UL 인증품
    3. 오삽입 방지 기구
    4. 뛰어난 조작성

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • MIL
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 2.54 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 제품 폭
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • 제품 높이
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류, 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.15 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선 타입
    • 플랫 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • MDF7

    MDF7 시리즈

    2.54mm Pitch, Bottom Entry 타입 커넥터

    1. 결합높이 자유롭게 설정 가능
    2. 부품 장착면 통일
    3. 풍부한 Variation
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 실장 Pitch
    • 2.54 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 2.54, 15.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 5.5, 15.0 mm
    • 결합 높이
    • 15.0 mm
    • 핀수
    • 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 60
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 정격전류
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :11개 있습니다