HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.5mm Pitch, 높이 1.0mm, 상·하접점, Back Flip 타입 FPC·FFC 커넥터 1. 저배 0.5mm Pitch 상·하접점 커넥터 2. Back Flip & 독자적인 단자구조로 FPC 발거력 대폭 향상 3. 고속전송 eDP (ver1.3) 규격, MIPI (D-PHY) 규격 대응 4. Actuator가 열린 상태로 포장 및 실장되어 편리한 FPC 작업성 실현 5. FPC·FFC 삽입 용이 6. 0.3mm 두께 FPC·FFC에 대응 7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조) 8. 할로겐 프리 대응 9. 자동실장 대응 10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 공간 절약 : 깊이 3.38mm 2. 1.5-4.0mm 스태킹 높이 변형 3. USB4 Gen.2 (10Gbps) 전송 지원 * 4. 긴 효과적인 결합 길이 : 0.45mm 5. 명확한 촉각 클릭으로 안전한 결합 6. 접촉 좌굴 방지 7. 다양한 변형 (실드 포함 : DF40G 시리즈, 완전한 잠금 장치 포함 : DF40GL 시리즈, ADAS 용 : DF40T 시리즈) 8. 10 코어에서 120 코어까지 다양한 코어 수 9. 가이드 리브로 자체 정렬을 확보하십시오 : 0.33mm 10. 니켈 배리어에 의한 납땜 방지 구조 11. 생산 라인 검사 용 고 내구성 커넥터도 제공됩니다. * H = 1.5mm 유형 만 Type-C 신호 전송과 호환됩니다.