HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)
1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조 2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조 3. 高 접촉 신뢰성 구조 4. Mis-alignment 방지 구조 5. 납타오름 방지 6. Case 빠짐 방비 7. Cost 대책
0.5mm/1.0mm Pitch, 높이 2mm, FPC·FFC 커넥터 1. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조 2. Side Catcher 적용으로 FPC 발거력 향상 3. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성 4. Actuator 이탈방지 기능 5. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 6. RoHS, 할로겐 프리 대응 7. 자동실장 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.5mm Pitch, 5.2mm 높이, 수직결합, FPC/FFC 커넥터 1. 수직타입 FPC/FFC 커넥터 - 0.5mm Pitch, 높이 5.2mm, 폭 4.96mm (잠금상태) 2. 편리한 사용성 - 단순하고 간단한 작업성 3. 높은 신뢰성 - FPC Bending에 의한 Actuator 열림방지 구조 - Side Catcher 적용으로 FPC 발거력 향상 - 납타오름 방지 구조 4. 환경대응 - RoHS, 할로겐 프리 대응품*1 *1 본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다. (Br 함유율: 900ppm 이하, Cl 함유율: 900ppm 이하, Br+Cl 총 함유율: 1500ppm 이하)
0.8mm Pitch, 소형·견고, Board to wire Connector
1. 소형 Connector 2. 소형품이지만 견고한 구조 3. 최대 2.5A 고전류 대응 (2 Pin: AWG#28 사용時) 4. BOX形 압착 단자에 의한 변형 방지 5. 半결합 방지 구조 6. Halogen Free 대응품