Global icon

시리즈 검색 :4개 있습니다
  • TF06L
    추천

    TF06L 시리즈

    0.5mm Pitch, 2.1mm 높이, 하접점, Front Flip, FFC/FPC 커넥터

    1. 공간절약
    - 0.5mm Pitch, 높이 2.1mm, 실장폭 4.2mm
    2. 편리한 사용성
    - 명확한 클릭감
    3. 높은 신뢰성
    - 2점 접점 구조로 접촉 신뢰성 향상
    - Side Catcher 적용으로 FPC 발거력 향상
    - 납타오름 방지 구조
    4. 환경대응
    - RoHS, 할로겐 프리 대응품*1

    *1 본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다.
    (Br 함유율: 900ppm 이하, Cl 함유율: 900ppm 이하, Br+Cl 총 함유율: 1500ppm 이하)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 29.88, 34.88, 38.88, 44.88 mm
    • 제품 높이
    • 2.1 mm
    • 제품 폭
    • 5.0 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.0 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 50, 60, 68, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • TF43SW
    추천

    TF43SW 시리즈

    0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact,  Power & Signal Hybrid FPC/FFC Connector Supporting 12A

    1. Power & signal hybrid FPC/FFC connector
    suitable for power line connection
      - 12A (Power contact), 0.5A (Signal contact)
    2. Space-saving compared to products with same permissible current
    3. Prevents actuator separation and unintended actuator opening
    4. Enhanced contact reliability by 2-point contact design
    5. Solder wicking prevention by nickel barrier plating
    6. Suitable for FPC/FFC with standard thickness of 0.3±0.03mm

    • 커넥터 형태
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 47.88 mm
    • 제품 높이
    • 1.2 mm
    • 제품 폭
    • 4.84 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.0 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.84 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 66
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 6.0 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • TF28A

    TF28A 시리즈

    0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact

    Front Flip FPC/FFC Connector



    1. Space-saving: Low-profile 1.2mm height design

    2. Contacts prevent actuator from coming off by supporting

    the actuator’s axle

    3. Improved contact reliability by 2-point contact design

    4. Actuator’s protrusion design prevents unintentional opening

    5. Secure mating with clear tactile click

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 53.1 mm
    • 제품 높이
    • 1.2 mm
    • 제품 폭
    • 4.84 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.0 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.84 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 96
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • TF49

    TF49 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 1.5mm, FPC·FFC 커넥터

    1. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    2. 2점 접점에 의한 이물질 대책
    3. 높은 FPC·FFC 발거력
    4. FPC·FFC 두께 0.3mm 대응
    5. 할로겐 프리 대응
    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 29.88 mm
    • 제품 높이
    • 1.5 mm
    • 제품 폭
    • 5.0 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.0 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :4개 있습니다