HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.8mm Pitch, 소형·견고, Board to wire Connector
1. 소형 Connector 2. 소형품이지만 견고한 구조 3. 최대 2.5A 고전류 대응 (2 Pin: AWG#28 사용時) 4. BOX形 압착 단자에 의한 변형 방지 5. 半결합 방지 구조 6. Halogen Free 대응품
Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터
1. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 2. 수직결합에 의한 작업성 향상 및 공간절감 구현 3. 소형·저배 사이즈로 고전압·고전류 대응 (H=2mm, AWG#24, Max. 4A) 4. 고내열 대응 5. 할로겐 프리 대응
1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed) 1. Wide Variations 2. High Contact Reliability 3. High Vibration Resistance 4. Safety design prevents incomplete mating, mis-insertion and lock damage 5. Halogen-free 6. UL/C-UL Compliant