HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector
1. Broad Variations of Stacking Height In addition to 0.5mm pitch ultra-miniature size connector, the stacking height of 3mm, 3.5mm, 4mm, and 5mm are provided. 2. Corresponding to Automatic Mounting The connector has the vacuum pick-up area to enable automatic mounting with the embossed tape packaging. 3. Metal Fitting Available The product including the metal fitting to prevent solder peeling is provided, considering the mounting on FPC.
0.4mm Pitch, 결합높이 0.98/1.5mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터 1. 세트 고밀도 실장에 기여 : 폭 2.98mm 2. 2점 접점 구조 로 높은 접촉 신뢰성 구현 3. 셀프 얼라인먼트(0.3mm) 확대로 결합 조작성 향상 4. 견고한 충격흡수 단자 구조 5. 납타오름 방지 구조 6. 이물 회피 안심 구조
0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 공간 절약 : 깊이 3.38mm 2. 1.5-4.0mm 스태킹 높이 변형 3. USB4 Gen.2 (10Gbps) 전송 지원 * 4. 긴 효과적인 결합 길이 : 0.45mm 5. 명확한 촉각 클릭으로 안전한 결합 6. 접촉 좌굴 방지 7. 다양한 변형 (실드 포함 : DF40G 시리즈, 완전한 잠금 장치 포함 : DF40GL 시리즈, ADAS 용 : DF40T 시리즈) 8. 10 코어에서 120 코어까지 다양한 코어 수 9. 가이드 리브로 자체 정렬을 확보하십시오 : 0.33mm 10. 니켈 배리어에 의한 납땜 방지 구조 11. 생산 라인 검사 용 고 내구성 커넥터도 제공됩니다. * H = 1.5mm 유형 만 Type-C 신호 전송과 호환됩니다.