HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.35mm Pitch, 0.6mm 결합높이, 정격전류 5A, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 전력 및 신호 하이브리드 커넥터는 다양한 응용 분야의 전력선 연결에 적합합니다. 2. 공간 절약 : 0.35mm 피치, 1.7mm 깊이, 0.6mm 높이 3. 정격 전류 : 전원 5A, 최대 0.3A. 신호를 위해. 전원 + 신호 하이브리드 커넥터 4. 금속 커버 가이드 리브는 견고성을 향상시킵니다. 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 전송 지원 6. 신뢰성이 높은 2 점 접촉 구조 7. 0.3mm 자동 정렬 범위 용 안내 리브 8. 다양한 코어