Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • PO(M2)

    PO(M2) 시리즈

    Up to 6GHz Compact Push-On Lock Coaxial Connectors
     

    1. Connection Method
        - 3 Piece Parallel Connection between Boards
          (Plug Receptacle ×2 + Interposer)   
        - Cable Connection
          (Plug Receptacle with Locking + Right Angle Jack)

    2. Superior High- frequency Performance up to 6GHz

    3. 3 Piece Parallel Connection between Boards,
        - Displacement Tolerance
         X, Y Directions: + / - 0. 4mm
         Z Direction: 1mm Range

    4. RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 중심접점부 도금
    • 금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 플러그 리셉터클
시리즈 검색 :1개 있습니다