Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • FH72
    추천

    FH72 시리즈

    1. 낮은 키, 공간 절약
    2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조
    3. 높은 FPC 유지력
    4. FPC 삽입이 용이
    5.0.2mm 두께 FPC에 대응
    6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출
    7. 환경 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.5 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.5 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.5 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 11, 15, 21, 31
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH82
    추천

    FH82 시리즈

    0.25mm Pitch, 0.65mm Height, Top Contact, One Action Lock, FPC Connector

    1. Ultra Low Height, Space-saving Design
    2. One Action Automatic Locking Design
    3. High FPC Retention Force
    4. Original FPC Mis-mating Detection Design
    5. Environmental Compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.7, 6.2, 7.2 mm
    • 제품 높이
    • 0.65 mm
    • 제품 폭
    • 3.7 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 8, 10, 14
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH81

    FH81 시리즈

    0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector
     

    1 One action lock with high operability
    2 Top & bottom contact for flexible design
    3 High FPC retention force
    4 Clear tactile click improves work efficiency

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.5 mm
    • 제품 높이
    • 1.0 mm
    • 제품 폭
    • 3.8 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.8 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.8 mm
    • 액추에이터 방식
    • 원 액션
    • 핀수
    • 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :3개 있습니다