Global icon

시리즈 검색 :4개 있습니다
  • FH35C
    추천

    FH35C 시리즈

    0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터

    1. 커넥터 높이 0.9mm의 저배 상·하접점 커넥터
    2. Back Flip & 독자적인 단자 구조로 FPC 발거력 대폭 향상
    3. 고속전송 eDP™ ver.1.3/MIPI (D-PHY) 규격 대응
    4. Actuator 열림 상태로 포장·실장되어 편리한 FPC 작업성 실현
    5. FPC 삽입 용이
    6. 0.2mm 두께 FPC에 대응
    7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    8. 할로겐 프리 대응
    9. 자동실장 대응
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 4.2 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.35 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • eDP, MIPI
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH64MA
    추천

    FH64MA 시리즈

    0.25mm Pitch, 높이 0.5mm, 상접점, Back Flip 타입, 초저배 FPC 커넥터

    1. 초저배 상접점
    2. 공간절약
    3. 뛰어난 FPC 삽입성
    4. 높은 FPC 발거력
    5. 협피치 제품이나 FPC 제작 용이성 실현
    6. FPC 오결합 검출 구조
    7. 할로겐 프리 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 제품 높이
    • 0.5 mm
    • 제품 폭
    • 3.15 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.12 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 2.92 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.15 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH76
    추천

    FH76 시리즈

    0.175mm Pitch / 0.5mm Height One Action Lock, Top Contact, FPC Connector
    1. Ultra Low Height, Space-saving
    2. Automatic One Action Locking Design
    3. Improved FPC Retention Force with Lock Structure
    4. Unique Mechanism Detects Mis-mating of FPC
    5. Environmental Compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.35 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 7.655 mm
    • 제품 높이
    • 0.5 mm
    • 제품 폭
    • 2.95 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.12 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 2.95 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 2.95 mm
    • 액추에이터 방식
    • 원 액션
    • 핀수
    • 34
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.175 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.15 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH80
    추천

    FH80 시리즈

    0.15/0.225mm Pitch, 0.44mm Height, Top Contact, Power & Signal Hybrid,
    Back Flip FPC Connector

     

    1 The world's lowest-profile class ZIF connector
     - Super low profile 0.44mm height
     - Space-saving 0.15mm pitch, 2.92mm depth (Actuator locked status)
    ​​​​​​​2 2A for Rated current
     - Power contact: 2A/pos.
     - Signal contact: 0.2A/pos.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.3, 0.45 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 2.8, 3.625, 4.15, 4.525 mm
    • 제품 높이
    • 0.44 mm
    • 제품 폭
    • 2.92 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 2.8 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 2.92 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 6, 10, 19
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.15, 0.225 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2, 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 0.2 A
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :4개 있습니다