HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
1. 5A Rated Current
2. Highly Reliable Contact Design
3. Superior Mating Operability
4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission
5. Environmental Compatibility
Ultra-Small, Power/Signal Contact Design for Board-to-Board/ FPC-to-Board Providing 3A Max. Current
1. Space- Saving Design 2. Equipped with Power Contacts Capable of Handling up to 3A Current. 3. The proprietary metal guide prevents the connector from being damaged against offset mating. 4. A tactile click ensures secure mating. 5. High Contact Reliability with 2- Points Contact
저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)
1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조 2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조 3. 高 접촉 신뢰성 구조 4. Mis-alignment 방지 구조 5. 납타오름 방지 6. Case 빠짐 방비 7. Cost 대책
높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터
1. 소형·저배 커넥터 2. 수직결합 케이블 Flat 압착으로 저배화 실현 3. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 4. Max. 2.5A 고전류 대응 (2핀. AWG#28 사용시) 5. 신뢰성이 높은 접촉 구조 6. 할로겐 프리 대응
0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터
1. 공간절약 2. One Action 자동 Lock 구조 3. 높은 FPC 발거력 4. FPC 삽입 용이 5. 0.3mm 두께 FPC에 대응 6. 고속전송 대응 7. 환경대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.25mm Pitch, 높이 0.5mm, 상접점, Back Flip 타입, 초저배 FPC 커넥터 1. 초저배 상접점 2. 공간절약 3. 뛰어난 FPC 삽입성 4. 높은 FPC 발거력 5. 협피치 제품이나 FPC 제작 용이성 실현 6. FPC 오결합 검출 구조 7. 할로겐 프리 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
1. 낮은 키, 공간 절약 2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조 3. 높은 FPC 유지력 4. FPC 삽입이 용이 5.0.2mm 두께 FPC에 대응 6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출 7. 환경 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector 1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector 2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force 3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force 4. High Speed Transmission 5. Delivery with Lock Open 6. Easy FPC/FFC Insertion 7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC 8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector. (Overmolding Design) 9. Halogen-free 10. Automatic Mounting 11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)