HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
1. Supports up to 30GHz 2. Mated Height of 0.92mm (1.0mm Max.) 3. Ultra lightweight 4. Automatic Board Placement 5. 50Ω Ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cables 6. Tactile Lock 7. Simple Connector Mating and Unmating
1.35mm Height, Coaxial Switch for Ultra Small Size Inspection 1. Low Insertion Loss 2. Low Profile, and Space-Saving 3. Performs Over a Wide Frequency Range 4. Corresponding to Automatic Mounting 5. Halogen- free, RoHS2 Compliant
0~11GHz, 높이 0.85mm, 초소형 동축 스위치 1. 낮은 삽입손실 (미결합시) - 0~3GHz : 0.1dB 이하 - 3GHz~6GHz : 0.2dB 이하 - 6GHz~11GHz : 0.3dB 이하 2. 초저배·공간절감 - 높이 : 0.85mm (Normal) - 사이즈 : 1.8mm×1.8mm (Normal) 3. 광대역 (0~11GHz)에 사용가능 - 0~11GHz (미결합시)와 광대역에 사용가능 4. 실장 금지영역 및 Set 개구구멍 축소화 - 플러그 외경이 ø2.24mm에 불과하여 실장 금지영역 및 Set 개구부 최소화 가능 5. 자동실장 대응 - 엠보스 테이프에 의한 자동실장 대응 6. 베릴륨 프리, 할로겐 프리 대응 - 리셉터클에 베릴륨, 염소, 브롬 미사용 *IEC 61249-2-21 준거
1.9mm to 2.4mm Mated Height, Light Weight SMT Micro Coaxial Connector 1. Space- Saving Design 2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A) 3. RF Performance (up to 18GHz) 4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables) 5. Supports Automatic Mounting 6. Clear, Tactile Lock 7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant 8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side
2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector 1 Low profile RF connector (Mated height : 2.5mm Max.) 2 Gold plating for corrosion resistance 3 Clear tactile click improves operability 4 Improved peeling strength using 4 ground contacts 5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.6 Max. (DC to 8GHz) 6 Pick & place mounting 7 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.
Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors 1. Space- saving Design 2. PCB Mounting Space3. 4m㎡ 3. RF Performance (up to 12GHz) 4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables 5. Supports Automatic Mounting 6. Easy and Good Mating 7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant
0~11GHz, 높이 0.68m, 초소형, 고주파 동축 스위치 휴대단말 내부 출력검사 및 고주파 회로 검사용으로 개발한 스위치 기능이 부가된 초소형 동축 커넥터 스마트폰, 웨어러블기기 등 통신단말의 소형화에 따른 고밀도 기판실장에 대응 0~11GHz까지 고주파 대역 대응 정확하고 손쉬운 회로검사 가능 1. 광대역에서 사용 가능 - 0~11GHz (미결합시) 2. 저삽입 손실 (미결합시) - 0~3.0GHz : 0.1dB 이하 - 3.0GHz~6.0GHz : 0.2dB 이하 - 6.0GHz~11.0GHz : 0.3dB 이하 3. 초저배·공간절감 - 높이 : 0.68mm - 사이즈 : 1.45mm×1.45mm 4. 독립 2점 접점구조로 높은 접촉 신뢰성 5. 일체성형에 의한 이물질 침입, 납타오름 대책 - 단자와 몰드의 일체성형으로 틈이 없어 이물질 침입 및 납타오름에 강한 구조 6. 자동실장 대응 - 엠보스 테이프에 의한 자동실장 대응 7. 베릴륨 프리, 할로겐 프리 대응 - 리셉터클에 베릴륨, 염소, 브롬 미사용 *IEC 61249-2-21 준수 - Br 900ppm 이하, CI 900ppm 이하, Br+CI 1500ppm 이하