Global icon

시리즈 검색 :2개 있습니다
  • FH58
    추천

    FH58 시리즈

    0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact,
    Back Flip, High Retention Force FPC Connector

    1. Space- Saving
    2. High FPC Retention Force
    3. High Reliability Top and Bottom Contact Design
    4. Supports High- Speed Transmissions
    5. Environmental Compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.5, 5.8, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.1, 3.4 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 2.95 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 7, 21, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.2, 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH64MA
    추천

    FH64MA 시리즈

    0.25mm Pitch, 높이 0.5mm, 상접점, Back Flip 타입, 초저배 FPC 커넥터

    1. 초저배 상접점
    2. 공간절약
    3. 뛰어난 FPC 삽입성
    4. 높은 FPC 발거력
    5. 협피치 제품이나 FPC 제작 용이성 실현
    6. FPC 오결합 검출 구조
    7. 할로겐 프리 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 제품 높이
    • 0.5 mm
    • 제품 폭
    • 3.15 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.12 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 2.92 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.15 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.2 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :2개 있습니다