
-
Категории
-
Вход/Выход
List of useful search tools
-
Стандартные продукты
List of useful search tools
-
Соединительные платы
List of useful search tools
-
Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
-
Гибкие печатные платы/шлейфы
List of useful search tools
-
Радиочастотные разъемы
List of useful search tools
-
Волоконно-оптические разъемы
List of useful search tools
-
Модульные/штыревые разъемы
List of useful search tools
-
Межпроводные разъемы
List of useful search tools
-
SD / SIM карты
List of useful search tools
-
Краевые соединители
List of useful search tools
-
Автомобильные разъемы
List of useful search tools
-
Силовые разъемы
List of useful search tools
-
Высокоскоростные разъемы
List of useful search tools
-
Герметичные разъемы
List of useful search tools
-
Вход/Выход
-
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Умная техника
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
ПК и планшет
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое потребительское оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Подключенные автомобили
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автомобильное освещение
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Промышленная автоматизация
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Роботы
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Медицинская
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Телекоммуникации/ Связь
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационные центры
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое промышленное оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автоматизация офиса
Recently Reviewed Application
Recommended Applications

DF3-6P-2DS(01)
CL0543-0035-4-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF3-6P-2DS(01)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление January. 23, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF3-6P-2DS(01)
- CL №
- CL0543-0035-4-01
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 6
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 14.0 mm
- Ширина разъема
- 7.2 mm
- Высота разъема
- 5.0 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 32nd Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.32 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Gold plating : 0.2μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF3-6P-2DS(01)_CL0543-0035-4-01_2DDrawing_0000995371.pdf: 141 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF3-6P-2DS(01)_CL0543-0035-4-01_2DDrawing_0000852692.pdf: 138 KB]
- Лист спецификаций - English [DF3-6P-2DS(01)_CL0543-0035-4-01_SpecSheet_0000421310.pdf: 135 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF3-6P-2DS(01)_CL0543-0035-4-01_SpecSheet_0001005054.pdf: 139 KB]
- Сертификаты (UL) [DF3-6P-2DS(01)_CL0543-0035-4-01_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Сертификаты (CSA) [DF3-6P-2DS(01)_CL0543-0035-4-01_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 73 KB]