-
제품 카테고리
- I/O
- 규격품
- Board to Wire
-
Board to Board/Board to FPC
편리한 검색 도구 목록
유형 다른 선택 맵
-
FPC/FFC
편리한 검색 도구 목록
유형 다른 선택 맵
- 고주파 동축 커넥터
- 광 커넥터
- 모듈러 잭/플러그
- Wire to Wire
- 카드 커넥터/IC소켓
- 카드엣지 커넥터
- 자동차용 커넥터
- 전원용 커넥터
- 고속전송대응 커넥터
- 방수 커넥터
-
용도 및 응용
- 소비자
-
스마트폰 및 웨어러블
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
스마트 가전
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
PC & 태블릿
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
다른 소비자 장비
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
- 자동차
-
자동 운전 차량
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
자동차 파워 트레인
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
차량용 인포테인먼트
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
코네쿠텟도카
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
자동차 조명
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
- 생산기
-
스마트그리드
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
FA
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
로봇
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
의료기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
텔레콤/네트워크
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
데이터 센터
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
철도・건설기계
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
기타 산업기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
OA기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
DF1BZ-16DP-2.5DS
CL0541-2057-5-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 November. 11, 2025
제품 정보
- 제품명
- DF1BZ-16DP-2.5DS
- HRS NO
- CL0541-2057-5-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 16
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 2
- 실장 Pitch
- 2.5 mm
- 접점부 Pitch
- 2.5 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 22.5 mm
- 제품 폭
- 12.5 mm
- 제품 높이
- 8.6 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Right Angle
- 삽발 횟수
- 30
- 접점부 도금
- 주석
- 도금두께
- 1.0 μm
- 하우징 색상
- 화이트
- 결선방법
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -35 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 34th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- 키
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 없음
전기사양
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
- 내전압
- 650 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 100 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 1.74 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF1BZ-16DP-2.5DS_CL0541-2057-5-00_2DDrawing_0001000454.pdf: 151 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF1BZ-16DP-2.5DS_CL0541-2057-5-00_2DDrawing_0000868489.pdf: 154 KB]
- 규격표 - English [DF1BZ-16DP-2.5DS_CL0541-2057-5-00_SpecSheet_0000426710.pdf: 113 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF1BZ-16DP-2.5DS_CL0541-2057-5-00_SpecSheet_0001013197.pdf: 66 KB]
- 인증 자료 (UL) [DF1BZ-16DP-2.5DS_CL0541-2057-5-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
- 인증 자료 (CSA) [DF1BZ-16DP-2.5DS_CL0541-2057-5-00_Certifications_CSA_0001457448.pdf: 103 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]