
-
Категории
-
Вход/Выход
List of useful search tools
-
Стандартные продукты
List of useful search tools
-
Соединительные платы
List of useful search tools
-
Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
-
Гибкие печатные платы/шлейфы
List of useful search tools
-
Радиочастотные разъемы
List of useful search tools
-
Волоконно-оптические разъемы
List of useful search tools
-
Модульные/штыревые разъемы
List of useful search tools
-
Межпроводные разъемы
List of useful search tools
-
SD / SIM карты
List of useful search tools
-
Краевые соединители
List of useful search tools
-
Автомобильные разъемы
List of useful search tools
-
Силовые разъемы
List of useful search tools
-
Высокоскоростные разъемы
List of useful search tools
-
Герметичные разъемы
List of useful search tools
-
Вход/Выход
-
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Умная техника
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
ПК и планшет
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое потребительское оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Подключенные автомобили
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автомобильное освещение
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Промышленная автоматизация
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Роботы
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Медицинская
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Телекоммуникации/ Связь
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационные центры
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое промышленное оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автоматизация офиса
Recently Reviewed Application
Recommended Applications

SC-1600-111
CL0216-0333-5-00
RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- SC-1600-111
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 16, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- SC-1600-111
- CL №
- CL0216-0333-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 420.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 28.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 28.0 mm²
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 32nd Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 1.4 mm
- Длина разъема
- 17.5 mm
- Ширина разъема
- 1.8 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 0.13 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SC-1600-111_CL0216-0333-5-00_2DDrawing_0000876573.pdf: 76 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SC-1600-111_CL0216-0333-5-00_2DDrawing_0000034117.pdf: 196 KB]
- Лист спецификаций - English [SC-1600-111_CL0216-0333-5-00_SpecSheet_0000024929.pdf: 79 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SC-1600-111_CL0216-0333-5-00_SpecSheet_0001031162.pdf: 185 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
Применимые инструменты к терминалу
Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
---|---|---|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |