
-
Catégorie
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
Utile Liste des outils de recherche
-
Produits standard
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-CARTE, CARTE-A-FPC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
FPC/FFC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
RF/COAXIAL
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE
Utile Liste des outils de recherche
-
JACK/PLUG MODULAIRE
Utile Liste des outils de recherche
-
FIL-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
IC CARD/IC SOCKET
Utile Liste des outils de recherche
-
CARD EDGE
Utile Liste des outils de recherche
-
AUTOMOBILE
Utile Liste des outils de recherche
-
PUISSANCE
Utile Liste des outils de recherche
-
HAUT DEBIT
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR ETANCHE
Utile Liste des outils de recherche
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
-
Anwendungen
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Appareils intelligents
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
PC & tablette
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autre équipement grand public
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Automobile
-
Voiture autonome
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Infomation (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Voitures connectées
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Éclairage automobile
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Automatisation industrielle
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Robots
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Médical
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Télécommunications / Réseaux
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Centre de données (Data Centers)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autres équipements industriels
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Bureautique
Application récemment examinée
Applications recommandées

DF50-2830SCFA
CL0665-0002-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF50-2830SCFA
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 08, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- DF50-2830SCFA
- CL No.
- CL0665-0002-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 28
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 32nd Non contenu
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.8 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.88 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 30000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.0108 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 150000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_2DDrawing_0000946194.pdf: 64 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_2DDrawing_0000565972.pdf: 63 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_SpecSheet_0000320406.pdf: 83 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_SpecSheet_0001074459.pdf: 127 KB]
- Instructions du produit DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0000121946.pdf: 482 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0000107264.pdf: 494 KB]
- paramètres de sertissage - English [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_CrimpCondition_0001622862.pdf: 180 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_CrimpCondition_0001622861.pdf: 180 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_CrimpQualityStandard_0001323754.pdf: 41 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF50-2830SCFA_CL0665-0002-0-00_CrimpQualityStandard_0000107698.pdf: 45 KB]
Outils applicables au terminal
Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
---|---|---|
Outil d'extraction de contact |
||
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
Applicateur |
||
outil de sertissage manuel |