HIF3F-10PA-2.54DSA(71)
CL0615-0061-3-71
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- HIF3F-10PA-2.54DSA(71)
- HRS NO
- CL0615-0061-3-71
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 2.54 mm
- 実装ピッチ
- 2.54 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 嵌合高さ(Max.)
- 嵌合高さ
- 極数
- 10
- その他極数
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 500
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 200.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 0.2 μm
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 650 V Max.
- 接触抵抗
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 20.5 mm
- 本体幅(奥行き)
- 8.5 mm
- 本体高さ
- 13.9 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 600 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 1.97 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 2400 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HIF3F-10PA-2.54DSA(71)_CL0615-0061-3-71_2DDrawing_0000824903.pdf: 66 KB]
- 2D図面 - English [HIF3F-10PA-2.54DSA(71)_CL0615-0061-3-71_2DDrawing_0000877849.pdf: 72 KB]
- 規格表 - 日本語 [HIF3F-10PA-2.54DSA(71)_CL0615-0061-3-71_SpecSheet_0000991367.pdf: 62 KB]
- 規格表 - English [HIF3F-10PA-2.54DSA(71)_CL0615-0061-3-71_SpecSheet_0000034889.pdf: 116 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
ソケット
ソケット
ストレート
ソケット
ソケット
ストレート
ソケット
ソケット
ストレート
ハウジング
ハウジング
ストレート
ソケット
ソケット
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
ハウジング
ハウジング
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HIF3F-10PA-2.54DSA(71)
- HRS NO : 06150061371
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。