Global icon

W.FL Серия Планиурется снятие с производства


Характеристики

Сверхкомпактные коаксиальные разъёмы для поверхностного монтажа

1. Номинальная высота в сочленённом состоянии: 1,4 мм или 1,65 мм (макс. 1,55 мм или 1,85 мм)
2. Малая монтажная площадь: 2,0 мм х 2,0 мм
3. Малый вес
4. Частотный диапазон до 6 ГГц
5. Пригоден для автоматического монтажа
6. Штекер разъёма соединен со сверхтонким коаксиальным кабелем
7. Имеется инструмент для разъединения
8. Не содержит галогенов* (HF тип) и соответствует стандарту RoHS
* В соответствии с директивой IEC61249-2-21

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Адаптер, Другие
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No, Yes
  • Длина провода
  • 35, 50, 80, 90, 100, 200, 1000 mm
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 6.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • Количество контактов
  • 1
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 20, 500, 1000, 10000
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Золото, Никель, Серебро
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • 0.95 mm
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85, 90 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.