Global icon

DF51K-18DP-2DSA(800)

CL0480-0554-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF51K-18DP-2DSA(800)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 17, 2023

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF51K-18DP-2DSA(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0554-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Anzahl der Kontakte
  • 18
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 21.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.75 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 8.4 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 1.0 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung
  • Tin plating

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]