RM21WTP-15P(81)
CL0109-1403-8-81
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- RM21WTP-15P(81)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 25, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- RM21WTP-15P(81)
- CL №
- CL0109-1403-8-81
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 700.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 15
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 21 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7, IP X8
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Тип крепления
- Винт
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 2000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 32.0 mm
- Ширина разъема
- 37.5 mm
- Высота разъема
- 32.0 mm
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
- 1 PCS
- Масса
- 83.1 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 50 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [RM21WTP-15P(81)_CL0109-1403-8-81_2DDrawing_0001527989.pdf: 74 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [RM21WTP-15P(81)_CL0109-1403-8-81_2DDrawing_0001527988.pdf: 63 KB]
- Лист спецификаций - English [RM21WTP-15P(81)_CL0109-1403-8-81_SpecSheet_0001527991.pdf: 82 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [RM21WTP-15P(81)_CL0109-1403-8-81_SpecSheet_0001527990.pdf: 158 KB]