Global icon

JRC-SC2-112

CL0114-0247-4-00

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • JRC-SC2-112
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • JRC-SC2-112
  • CL №
  • CL0114-0247-4-00
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Номинальная сила тока
  • 5.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 350.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Размер корпуса (мм)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Влагозащита
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Тип крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Внешний диаметр провода
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип монтажа
  • Покрытие контакта
  • Серебро
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Материал оболочки
  • Тип покрытия кожуха
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Способ крепления к панели
  • Расположение разъема
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Клавиша
  • No
  • Материал крышки
  • Толщина покрытия
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.5 mm
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 24
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 20
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 13.5 g
  • Статичная чувствительность
  • No
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Цвет провода
  • Примечание

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента
Cable crimping tool