JRC-SC2-212
CL0114-0249-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- JRC-SC2-212
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- JRC-SC2-212
- CL №
- CL0114-0249-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 350.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Тип крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Серебро
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Способ крепления к панели
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.5 mm
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 8000 PCS
- Масса
- 0.127 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 8000 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_2DDrawing_0000959110.pdf: 98 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_2DDrawing_0000048240.pdf: 188 KB]
- Лист спецификаций - English [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_SpecSheet_0000031043.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_SpecSheet_0001031786.pdf: 183 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима - English [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_CrimpCondition_0001673497.pdf: 178 KB]
- Условие обжима - 日本語 [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_CrimpCondition_0001673496.pdf: 178 KB]
- Стандарт качества обжима - English [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_CrimpQualityStandard_0001324414.pdf: 42 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [JRC-SC2-212_CL0114-0249-0-00_CrimpQualityStandard_0001139379.pdf: 50 KB]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |